配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
型号: 09 03 000 6181
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式
额定电流: ≤0.4 A
公针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6181
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列
    DIN 41612
    har-modular®
  • 插针类型 同轴插针
  • 插针端子介绍 直式
  • 插针适用于
    DIN 41612 M型
    DIN 41612 M反转型
    DIN 41612 MH型 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M 模块,母头,直式
版本
  • 接线方式 焊接接线
  • 接线方式 焊接/压接接线
  • 公母类型 公针 用于母连接器
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 额定电流 ≤ 0.4 A
  • 额定电压 250 V
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻
    ≤10 mΩ 用于内插针模具
    ≤3 mΩ 用于外套管
  • 同轴阻抗 75 Ω
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 回波损耗
    >19 dB @ 1 GHz
    >14 dB @ 2 GHz
  • 插入力 ≤ 10 N
  • 拔出力 ≥ 1 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
  • 频率 2 GHz
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
  • 规格 DIN 41626
商业数据
  • 包装尺寸 40
  • 净重 33.84 g
  • 原产国 匈牙利
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140004016
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较