登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
09 03 000 6127
型号: 09 03 000 6127
DIN-Signal high current m, 40A solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6127
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
DIN 41612
har
-modular
®
Tipo de contacto
Contacto de soldadura de la placa de circuitos impresos
Descripción del contacto
Acodado
Contactos para
DIN 41612 Tipo M
DIN 41612 Tipo MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har
-modular
®
Módulo M, macho, acodado
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura
Tipo
Contacto macho para conectores macho
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
Tarjeta de alargador
De placa de circuitos impresos a cable
Proceso de fabricación
Contactos girados
Características técnicas
Corriente nominal
≤ 40 A
Fuerza de inserción
≤ 10 N
Fuerza de extracción
≥ 1,6 N
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
DIN 41626
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
30
Peso neto
3,175 g
País de origen
Hungría
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140003903
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found