7
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 000 6464
型号: 09 06 000 6464
"FEDERK.1 MODUL 0.09-0.25 QMM;"
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
型号: 09 06 000 6464
"FEDERK.1 MODUL 0.09-0.25 QMM;"
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
DIN 41612
插针类型
Crimp contact
插针适用于
DIN 41612 Type D
DIN 41612 Type E
DIN 41612 Type F
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female contact
制造过程
Stamped contacts
详细资料
Attention
: Single contacts are only recommended for repair and maintenance. For series production we recommend the identical contacts on reel.
包装内容
Single contact
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 28
线芯外径
0.7 ... 1.5 mm
剥线长度
3.5 ... 4 mm
拉伸强度
11 ... 28 N
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (complementary)
商业数据
包装尺寸
1,000
净重
0.31 g
原产国
Czechia
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140009462
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03