PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 03 000 6182
型号: 09 03 000 6182
male-koax-contact (50 OHM) f.m-flat
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式
额定电流: ≤1.5 A
公针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6182
male-koax-contact (50 OHM) f.m-flat
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
har-modular®
插针类型
同轴插针
插针端子介绍
直式
插针适用于
DIN 41612 M扁平型
har-modular® M 扁平模块,母头,直式
版本
接线方式
PCB焊接线
公母类型
公针 用于母连接器
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 1.5 A
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
≤10 mΩ 用于内插针模具
≤3 mΩ 用于外套管
同轴阻抗
50 Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
回波损耗
>26 dB @ 1 GHz
>23 dB @ 2 GHz
>22 dB @ 4 GHz
>22 dB @ 6 GHz
>22 dB @ 10 GHz
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.75 kV
频率
10 GHz
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
材料(锁扣)
热塑性塑料
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
30
净重
1 g
原产国
匈牙利
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140004023
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®