配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
3
饰品
1
型号: 09 11 000 6243
Han TC350 female contact 95mm²
Han TC350 female contact 95mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤350 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6243
Han TC350 female contact 95mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
3
饰品
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 350
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Производственный процесс Turned contacts
  • Подробные данные The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 95 mm²
  • Номинальный ток ≤ 350 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 30 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镀银
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 77 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • GTIN 5713140015470
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较