配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
21
型号: 09 11 001 2755
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌350 A
导体截面积: 120 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 11 001 2755
Han 1 HC 350A/4KV -FEMALE-
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
21
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® HC Modular
  • Identifikation 350
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Detaljer Sørg for at holde kontakten oppe med en skruenøgle i størrelse 17 for at påføre tilspændingsmomentet
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 120 mm²
  • Nominel strøm ‌ 350 A
  • Nominel spænding 2.000 V
  • Nominel impulsspænding 12 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 0,2 mΩ
  • Afisoleringslængde 19 mm
  • Tilspændingsmoment ‌16 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Polycarbonat (PC)
    Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP-nummer 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 230 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140016071
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较