配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
11
型号: 09 11 001 2775
Han 1 HC 650 A-FEMALE-SCREW
Han 1 HC 650 A-FEMALE-SCREW

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC), 聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌650 A
导体截面积: 70 ... 240 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 11 001 2775
Han 1 HC 650 A-FEMALE-SCREW
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
Frames
11
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® HC Modular
  • Identyfikacja 650
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie śrubowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Szczegóły Należy zapewnić przytrzymanie kontaktu kluczem rozmiaru 24 aby zastosować moment dokręcający
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 70 ... 240 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 650 A
  • Napięcie znamionowe 4.000 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 18 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 0,2 mΩ
  • Moment dokręcający 16 ... 18 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Odporność na wibracje Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
  • Odporność na wstrząsy Kategoria 1B zgodnie z IEC 61373
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Poliwęglan (PC)
    Poliamid (PA)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ołów
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 400 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85359000
  • GTIN 5713140016118
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较