配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5280
GROUND TERMINAL SIZE 24
GROUND TERMINAL SIZE 24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
用于上壳,高结构, 用于不封底安装底座
尺寸: 24 B
带M4螺栓的接地端子架用于固定插芯
注释
比较
型号: 09 00 000 5280
GROUND TERMINAL SIZE 24
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия
    Han E®
    Han® EE
    Han DD®
    Han-Snap®
  • Тип аксессуара Shielding frame
  • Описание аксессуаров
    for hoods, high construction
    for bulkhead mounted housings
Версия
  • Размер 24 B
  • Содержимое упаковки Ground terminal frame with M4 screws for fixing at insert
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Steel
  • Покрытие (аксессуары) Zinc plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 3 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140002456
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较