Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 67 001 9957
крепеж UNC/UNC (винт+шайба)
крепеж UNC/UNC (винт+шайба)

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Винтовой замок розетки
С пружинной шайбой, Резьба UNC/UNC, Общая длина 13,2 мм
Примечания
Compare
Артикул: 09 67 001 9957
крепеж UNC/UNC (винт+шайба)
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серия D-Sub
  • Тип аксессуара Female screw lock
  • Описание аксессуаров
    With captive washer
    Thread UNC/UNC
    Total length 13.2 mm
Версия
  • Подробные данные Order 2 pieces for one connector.
Технические характеристики
  • Момент затяжки <0.6 Nm
Свойства материала
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0.84 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 73181558
  • GTIN 5713140087668
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare