登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Промышленные коммутаторы Ethernet
Серия
...
Аксессуары
Assembly material
20 80 000 0003
型号: 20 80 000 0003
Klammerbefestigung AL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
DIN导轨安装套件
符合 DIN EN 60715
注释
比较
型号: 20 80 000 0003
Klammerbefestigung AL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Ha-VIS eCon 7000
Тип аксессуара
DIN rail mounting kit
Описание аксессуаров
According to DIN EN 60715
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Nickel
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
25.3 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85177000
GTIN
5713140135222
eCl@ss
19179090 Network technology (computer communication, parts, unspecified)
ETIM
EC000213
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01