配套产品
配套产品
型号: 09 03 000 9913
крепёж-защелка
крепёж-защелка

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定杆
用于母连接器, R、2R型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9913
крепёж-защелка
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Locking lever
  • Описание аксессуаров
    for female connectors
    Type R, 2R
Версия
  • Подробные данные Order 2 pieces for one connector.
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140004245
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较