配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9008
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
锁止螺钉,短
螺纹 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 002 9008
SHORT LOCKING SCREW 4-40 UNC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 锁止螺钉,短
  • 附件介绍 螺纹 4-40 UNC
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 3.024 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088023
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较