Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Cable Steckverbinder
Power- und Signalsteckverbinder
09 06 000 9910
型号: 09 06 000 9910
DIN-Power fixing bracket B right
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 无螺母, 右
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9910
DIN-Power fixing bracket B right
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
DIN 41612
Zubehörtyp
Rastelemente B
Zubehörbeschreibung
für Messerleisten
für 19in Einschubrahmen nach DIN EN 60297
Einzelbefestigung
ohne Mutter
rechts
Technische Kennwerte
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
Werkstoff Zubehör
Kunststoff
Farbe Zubehör
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
Bahnklassifizierung
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
1,68 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140009929
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found