配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
型号: 09 32 000 6109
Han HSC MALE CRIMP CONTACTS
Han HSC MALE CRIMP CONTACTS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 32 000 6109
Han HSC MALE CRIMP CONTACTS
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
饰品
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série Han® C
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 10 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 8
  • Intensité nominale ≤ 40 A
  • Résistance de contact ≤ 1 mΩ
  • Longueur à dénuder 12 mm
  • Cycles de connexion ≥ 500
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV 不包含
  • Substances REACH SVHC
  • Substances REACH SVHC
  • Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 25
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140049000
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Han® F+B
Chapter Han® Q
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较