8
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Электрический
09 33 000 6107
型号: 09 33 000 6107
кримп-контакт 4,0
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6107
кримп-контакт 4,0
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
13
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Контакты
Серия
Han E
®
Тип контакта
Обжимной контакт
Версия
Метод подключения
Подключение обжимом
Тип
Вилка
Идентификация контактов
Без канавки
Производственный процесс
Точеные контакты
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
4 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 12
Номинальный ток
≤ 16 A
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7,5 mm
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Посеребренные
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
1,2 g
Страна изготовления
Швейцария
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140049697
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found