配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
10
Accessories
1
型号: 09 33 000 6172
Han CONT MALE FER
Han CONT MALE FER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
镀金
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6172
Han CONT MALE FER
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
10
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория 插针
  • Серия Han E®
  • Тип контакта 压接针
Версия
  • Метод подключения 压接针
  • Тип 公头
  • Идентификация контактов 按照IEC 60584 J型
  • Производственный процесс 车削针
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 20
  • Номинальный ток ≤ 16 A
  • Сопротивление контактов ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции 7.5 mm
Свойства материала
  • Материал (контакты)
  • Поверхность (контакты) 镀金
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 1.17 g
  • Страна изготовления 德国
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140049871
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522