配套产品
配套产品 新
Контактные вставки
7
型号: 09 30 016 5457
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 30 016 5457
Han B Protect Cover Die Cast f Hood PG16
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Контактные вставки
7
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® B
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров
    for hoods
    With fixing cord
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки Double locking lever
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Metal
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 65 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140191877
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较