配套产品
配套产品
型号: 09 14 001 5401
Han-Modular Compact cover, for housings
Han-Modular Compact cover, for housings

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: Modular Compact
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65 锁定状态
注释
比较
型号: 09 14 001 5401
Han-Modular Compact cover, for housings
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han-Modular® Compact
  • 附件种类 Protection cover
  • 附件介绍 for bulkhead mounted housings
版本
  • 尺寸 Modular Compact
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 详细资料
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 locked condition
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 12.857 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019515
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467