Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Аксессуары
Locking systems
09 10 000 5200
型号: 09 10 000 5200
Han 1A-lever metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
锁扣
用于 Han
®
1 A 插芯,带单锁扣
不锈钢
注释
比较
型号: 09 10 000 5200
Han 1A-lever metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Han® 1A
Тип аксессуара
Locking levers
Описание аксессуаров
for Han
®
1A inserts with single locking lever
Технические характеристики
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 100
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Stainless steel
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
4 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140162709
eCl@ss
27440392 Connector (accessories)
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling