配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
型号: 09 14 042 3101
Han DD Quad module female
Han DD Quad module female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han DD ® Quad 模块
双模块
压接针
母头
插针: 42
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 042 3101
Han DD Quad module female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
产品详情
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han DD® Quad module
  • Размер модуля Double module
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Female
  • Число контактов 42
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 2.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 14
  • Наружный диаметр провода ≤3.7 mm
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 150 V
  • Номинальное импульсное напряжение 2.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 250 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 22 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140021464
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较