Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Parça numarası: 09 14 005 2717
Han ES module, cage clamp female (AU)
Han ES module, cage clamp female (AU)

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Han® ES modül
Tekli modül
Yaylı bağlantı şekli
Dişi
Kontaklar: 5
İletken kesiti: 0.14 ... 2.5 mm²
Nominal akım: ‌16 A
Polikarbonat (PC)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Bakır alaşımı
Altın kaplı
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
Parça numarası: 09 14 005 2717
Han ES module, cage clamp female (AU)
Notlar
Karşılaştırın
Konfigürasyonu yükleyin
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® ES modül
  • Modülün boyutu Tekli modül
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı bağlantı şekli
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 5
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,14 ... 2,5 mm²
  • Kablo dış çapı ≤4,9 mm
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 400 V
  • Nominal darbe gerilimi 6 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 7 ... 9 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 16,26 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140020306
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın