登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
Han-Modular® den modulære konnektor
...
Moduler
Signal op til 10 A
09 14 025 3001
型号: 09 14 025 3001
Han HIGH DENSITY MODULE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
高密度 模块
单模块
压接针
公头
插针: 25
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: 4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 025 3001
Han HIGH DENSITY MODULE
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Moduler
Serier
Han-Modular®
Modultype
Han
®
High Density-modul
Modulets størrelse
Enkeltmodul
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Male
Antal kontakter
25
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0,08 ... 0,52 mm²
Ledningens udvendige diameter
≤2,3 mm
Nominel strøm
4 A
Nominel spænding
50 V
Nominel impulsspænding
0,8 kV
Forureningsgrad
3
Nominel spænding i henhold til UL
30 V
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
有
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP-nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
2
Nettovægt
0,094 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140021419
eCl@ss
27.440.217,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han® HMC
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®