配套产品
配套产品
型号: 09 30 000 9964
BEARING PEDESTAL WITH SINGLE PART
BEARING PEDESTAL WITH SINGLE PART

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支承座
用于Han®10 A、16 A、32 A、6 B、10 B、16 B、24 B
钢、镀锌
注释
比较
型号: 09 30 000 9964
BEARING PEDESTAL WITH SINGLE PART
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 支承座
  • 附件介绍 用于Han®10 A、16 A、32 A、6 B、10 B、16 B、24 B
材料特性
  • 材料(附件) 钢、镀锌
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 11 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140043466
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400