配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
型号: 09 14 001 0313
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
中间壳
尺寸: Modular Compact
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
黑色
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 14 001 0313
Han 1MOD CARRIER HOOD FEMALE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
6
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Modular® Compact
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Carrier hood
Версия
  • Размер Modular Compact
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Подробные данные
    Rated voltage ≤630 V
    Rated impulse voltage ≤6 kV
    Pollution degree 3
    For a complete connector the specified voltage rating is the maximum level which can be achieved. In cases where the used module(s) do offer lower voltage ratings, then these lower ratings are valid. Higher voltage ratings in individual applications can be approved in coordination with HARTING.
Технические характеристики
  • Длина снятия изоляции 10 mm PE contact
  • Момент затяжки ‌1 Nm PE screw
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 locked condition
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61984
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 64.22 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140018990
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466