板对板连接器
主板到子插件板连接
09 23 000 9969
型号: 09 23 000 9969
Din type 2C/2R shroud screw fix a=4.30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9969
Din type 2C/2R shroud screw fix a=4.30
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
DIN 41612
附件种类
Pin shroud
附件介绍
for female connectors type 2C
for male connectors type 2R
版本
连接长度
13 mm
16.2 mm
17 mm
固定
Screw fixing
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度
4.2 mm ±0.5
7.4 mm ±0.5
8.2 mm ±0.5
材料特性
材料(附件)
Thermoplastic
颜色(附件)
RAL 7032 (pebble grey)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
规格和认证
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
3.87 g
原产国
Vietnam
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140041394
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found