配套产品
配套产品 新
Combinables
4
型号: 09 69 187 0062
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm
D SUB MIXED FE PNEUMATIC  CONTACT_3 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
母头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 187 0062
D SUB MIXED FE PNEUMATIC CONTACT_3 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Mixed
  • 插针类型 气动针
版本
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 极限温度 -10 ... +60 °C
  • 管内径 3 mm
材料特性
  • 材料(插针) 德国银
  • 材料(密封件) Viton
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 2.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140097308
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较