配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5158
Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla
Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于上壳, 用于线对线连接底座
夹持范围: 17 ... 20.5 mm
注释
比较
型号: 09 00 000 5158
Cable Sealing thermop PG21 20,5-17mm bla
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Compact®
  • Тип аксессуара Cable gland
  • Описание аксессуаров
    for hoods
    for cable to cable housing
Технические характеристики
  • Момент затяжки ≤8 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Размер под ключ 33
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
  • Размер Pg 21
  • Ассортимент зажимов 17 ... 20.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельные сальники) Thermoplastic
  • Цвет (кабельный сальник) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 10.83 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 39174000
  • GTIN 5713140001992
  • eCl@ss 27140807 Additional components cable gland
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较