配套产品
配套产品 新
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 45 151 1520
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器 直式
刺破接线
插针: 8
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 151 1520
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p, IP20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 电缆连接器
  • 规格 直式
版本
  • 接线方式 刺破接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 包装内容
    带屏蔽上壳
    电缆紧固件
    组装说明
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² 绞线
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
  • 线芯外径 ≤1.05 mm
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C
    +5 ... +50 °C
  • 相对湿度 95 % 非冷凝(操作)
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 4.5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质
    铅
    镍
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 20 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059412
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较