配套产品
配套产品
Combinables
32
Spare Part
2
型号: 21 03 381 4432
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
弯式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: D编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 21 03 381 4432
M12 panel feedtrough/PCB angeld D-cod.
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
32
Spare Part
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element PCB-adapter
  • Specifikation
    Vinklet
    til samling bagpå
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med fastgørelseshul
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Hun
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
  • Detaljer Kodning nederst til venstre = Kabelindføringsretning på vinklet konnektor: til højre
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 50 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm Låsemøtrik
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Au over Ni Koblingsside
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 22,4 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140138377
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较