16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
15
Frames
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 100 1560
型号: 09 45 100 1560
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸: 3 A
插针: 8
导体截面积: 0.1 ... 0.32 mm² 绞线 0.22 ... 0.32 mm² 实心
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 100 1560
Han 3A RJ45 10G Cat6 plug insert, 8p IDC
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
饰品
1
上売/底座
15
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
电缆连接器
特点
适用于所有 PoE 版本
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
包装内容
连接器插芯
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.1 ... 0.32 mm² 绞线
0.22 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 (AWG)
AWG 27/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 27/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径
1.6 mm
传输特性
Cat. 6 E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
电缆直径
6.5 ... 9.5 mm
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
ECHA SCIP 编号
d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
37.89 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058699
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found