配套产品
配套产品
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
型号: 09 45 195 1560
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
PushPull
材料: 压铸锌
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 45 195 1560
HPP V4 RJ45 10G plug Cat6 8p, metal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
24
Tools
2
Accessories
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Elemento Jogos de conectores
  • Características Adequado para todas as versões PoE
Versão
  • Método de terminação Terminação com remoção de isolação IDC
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base com conector RJ45, blindagem e prensa-cabo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0.1 ... 0.32 mm² 绞线
    0.22 ... 0.32 mm² 实心
  • Seção transversal do condutor (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Fio flexível
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Rígido
  • Características de transmissão Cat. 6 Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Temperatura de armazenamento +5 ... +50 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65
  • Diâmetro do cabo 4,9 ... 8,6 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) 压铸锌
  • Cor (carcaça/base)
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 91 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140059504
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较