配套产品
配套产品
Combinables
26
饰品
1
型号: 09 45 551 1530
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母头
RJ45, 带集成变压器, 弯式, 带光管
波峰焊接接线方式
插针: 8
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1530
RJI RJ45 jack w. transformer for 1 Gbit
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
26
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Identifikace Magnetics
  • Prvek Zásuvka (female)
  • Specifikace
    S integrovaným transformátorem
    Úhlové provedení
    S lehkou hadičkou
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Stínění Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
  • Počet kontaktů 8
Technické vlastnosti
  • Jmenovité napětí 30 V
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 DUXR2.E254191
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 56
  • Hmotnost netto 9,375 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140061705
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较