登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza transmisji danych
Industrial Ethernet
09 45 115 1102
型号: 09 45 115 1102
RJI IP67 DATA 3A M PLUG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1102
RJI IP67 DATA 3A M PLUG
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
连接器
Seria
RJ45
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han A
®
Element
电缆连接器
Typ obudowy gniazda/wtyczki
上壳
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
直式
Wersja
Metoda przyłączenia
绝缘置换连接绝缘位移终端
Rozmiar
3 A
Ekranowanie
完全屏蔽360°屏蔽触点
Liczba kontaktów
4
Zawartość opakowania
连接器插芯
上売/底座
电缆紧固件
组装说明
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 绞线
AWG 23 ... AWG 22 实心
Średnica zewnętrzna przewodu
1.6 mm
Charakterystyka transmisji
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania
+5 ... +50 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
5 ... 9 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
压铸锌
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
铅
Numer ECHA SCIP
be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
EN 45545-2
Certyfikaty
DNV GL
PROFINET
是
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
105 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140058743
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling