Successor Products
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
...
附件
框架
09 30 016 1701
型号: 09 30 016 1701
Han 16B DOCKING FRAME
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 30 016 1701
Han 16B DOCKING FRAME
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
对接式框架
版本
尺寸
16 B
详细资料
浮动范围x-axis: ± 1.5 mm
浮动范围y-axis: ± 1.5 mm
包装内容
1个支架
4 个带肩平头螺栓(钢材,镀锌)用于固定对接式框架
技术参数
插拔次数
≥ 10,000
备注
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
109.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140046313
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found