配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
8
型号: 09 11 000 9964
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9964
Frame-M 4XHC 350-Han 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
9
Hoods/Housings
8
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于公插芯
    4x Han® HC Modular 350
版本
  • 尺寸 24 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x M4 螺钉
    4x 垫圈 SK S4
    4x 垫圈 SK S6
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 25
    4x 热缩管
技术参数
  • 拧紧力矩
    10 Nm M6固定螺栓
    1.5 Nm M4螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 150 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140015791
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较