登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
4
Запасная часть
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Модульный соединитель Han-Modular®
Han-Modular
®
hinged frames
09 14 210 0313
型号: 09 14 210 0313
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
HMC version, 用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 210 0313
HMC Han MODULAR FRAME 10 HOUSING 3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
备件
2
Modules
52
Hoods/Housings
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
Han-Modular®
Тип аксессуара
Hinged frame
Описание аксессуаров
HMC version
for 3 modules
a ... c
Характеристики
Conductor cross-section PE (power side) 4 ... 10 mm²
Conductor cross-section PE (signal side) 1 ... 2.5 mm²
Версия
Размер
10 B
Технические характеристики
Длина снятия изоляции
8 ... 10 mm
Момент затяжки
0.8 Nm PE screw M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
PH2
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
Mating cycles with other HMC components
Свойства материала
Материал
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
Размер упаковки
2
Вес нетто
54.2 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140021525
eCl@ss
27440206 Module carrier frame for industrial connectors
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
下载
Selection Guide Han-Modular®