配套产品
配套产品
Successor Products
1
饰品
4
备件
2
Modules
294
型号: 09 14 024 0303
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铰链式框架
用于6个模块, A ... F
尺寸: 24 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。您可以使用替代产品 09140240361
型号: 09 14 024 0303
Han MODULAR FRAME 24 HOOD 6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Accessories
4
Запасная часть
2
Modules
294
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Modular®
  • 附件种类 铰链式框架
  • 附件介绍
    用于6个模块
    A ... F
  • 特点
    PE 导体截面积(电源侧) 4 ... 10 mm²
    PE 导体截面积(信号侧) 1 ... 2.5 mm²
版本
  • 尺寸 24 B
技术参数
  • 剥线长度 8 ... 10 mm
  • 拧紧力矩
    ‌0.8 Nm PE 螺钉 M3
    ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料 压铸锌
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 78.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140021273
  • eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较