Contact inserts
3
Hoods/Housings
5
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
用於特定應用的連接器和電纜組件
...
大電流連接器
Han® HPR Single Pole
09 40 024 9904
型号: 09 40 024 9904
Frame Han 24HPR EasyCon female 4xHC250
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han
®
HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9904
Frame Han 24HPR EasyCon female 4xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
上殼/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件種類
支架
附件介紹
用於母插蕊
4x Han
®
HC Modular 250
版本
尺寸
24 B
包裝內容
2x 定距螺栓 (AF 7)
2x M4 螺釘
2x 墊圈 SK S4
技術參數
擰緊力矩
6 Nm 定距螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金屬
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
228.5 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140058262
eCl@ss
27,440,210.00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular