矩形连接器
...
恶劣环境连接器 (IP20)
对接式框架
09 14 016 1721
型号: 09 14 016 1721
Sliding frame Han 16B, floating side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
滑动框架
带测试位置, 用于4个模块, 浮动安装, A ... D
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 14 016 1721
Sliding frame Han 16B, floating side
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
附件种类
滑动框架
附件介绍
带测试位置
用于4个模块
浮动安装
A ... D
版本
尺寸
16 B
技术参数
极限温度
-5 ... +55 °C
插拔次数
≥ 500
浮动公差
+ 3 mm
锁定范围
± 4 mm
材料特性
材料
聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
30.53 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194519
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found