登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 30 006 1701
型号: 09 30 006 1701
Han 6B DOCKING FRAME
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
不锈钢
尺寸: 06 B
注释
比较
型号: 09 30 006 1701
Han 6B DOCKING FRAME
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
附件种类
对接式框架
版本
尺寸
6 B
详细资料
浮动范围x-axis: ± 1.5 mm
浮动范围y-axis: ± 1.5 mm
包装内容
1个支架
4 个带肩平头螺栓(钢材,镀锌)用于固定对接式框架
技术参数
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
19 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140044142
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found