登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
161
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Monoblokk betétek
...
Ipari alkalmazásokhoz
Currents from 16 A
09 38 006 2701
型号: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 6
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 006 2701
Han K 4/2 Pin Female Insert 4 80 Amp & 2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Inserts
Sorozat
Han-Com
®
Azonosítás
Han
®
K 4/2
Verzió
Lezárási mód
Screw termination
Fajta
Female
Méret
16 B
Érintkezők száma
6
Jelzés érintkezők száma
2
Energiátviteli érintkezők száma
4
PE érintkező
Yes
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
1.5 ... 16 mm² Power
0.5 ... 2.5 mm² Signal
Névleges áramerősség (jelzés)
16 A
Névleges feszültség (jelzés)
400 V
Névleges impulzus feszültség (jelzés)
6 kV
Szennyeződési fok (jelzés)
3
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
80 A
Névleges feszültség (energiaátvitel)
830 V
Névleges impulzus feszültség (energiaátvitel)
8 kV
Szennyeződési fok (teljesítmény)
3
Névleges áramerősség UL szerint (jelzés)
16 A
Névleges feszültség UL szerint (jelzés)
600 V
Névleges áramerősség az UL szabvány szerint (áram)
80 A
Névleges feszültség az UL szabvány szerint (áram)
600 V
Névleges áramerősség CSA szerint (jelzés)
16 A
Névleges feszültség CSA szerint (jelzés)
300 V
Névleges áramerősség a CSA szabvány szerint (áram)
80 A
Névleges feszültség a CSA szabvány szerint (áram)
300 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Érintkező ellenállása, jelzés terület
≤ 1 mΩ
Blankolási hossz
14 mm
7.5 mm Signal
Meghúzási nyomaték
1.2 Nm @ 1.5 mm²
2 Nm @ 2.5 mm²
3 Nm @ 4 mm²
3 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
3 Nm @ 16 mm²
3 Nm Contact screw M6
0.5 Nm Fixing screws M3
2 Nm PE screw M5
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
Slotted 0.8 x 4.5
PH1
PH2
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polycarbonate (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
116 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140056244
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®