配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
166
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Запасная часть
1
Кожухи
166
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han-Com®
  • Название Han® K 4/8
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Female
  • Размер 24 B
  • Число контактов 12
  • Число сигнальных контактов 8
  • Число силовых контактов 4
  • Контакт PE Yes
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² Signal
  • Номинальный ток ‌ 80 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток (сигнал) 16 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 6 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 3
  • Номинальный ток (питание) 80 A
  • Номинальное напряжение (питание) 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 6 kV
  • Степень загрязнения (питание) 3
  • Номинальный ток согласно UL 80 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA 600 V
  • Номинальный ток, согласно UL (сигнал) 16 A
  • Номинальное напряжение, согласно UL (сигнал) 600 V
  • Номинальный ток согласно UL (питание) 80 A
  • Номинальное напряжение согласно UL (питание) 600 V
  • Номинальный ток согласно CSA 80 A
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 600 V
  • Номинальный ток, согласно CSA (сигнал) 16 A
  • Номинальное напряжение, согласно CSA (сигнал) 600 V
  • Номинальный ток согласно CSA (питание) 80 A
  • Номинальное напряжение согласно CSA (питание) 600 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Сопротивление контакта, сигнальная площадка ≤ 1 mΩ
  • Длина снятия изоляции
    14 mm
    7.5 mm Signal
  • Момент затяжки
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm Signal
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
    ‌3 Nm Contact screw M6
    ‌2 Nm PE screw M5
  • Recommended screw driver PH2
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚酰胺 (PA)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镀银
  • Группа горючести материала согласно UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 145.833 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较