登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
17 22 125 1101
型号: 17 22 125 1101
har-bus HM Federl. Typ B25, AFS 1, Tube
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 125
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 22 125 1101
har-bus HM Federl. Typ B25, AFS 1, Tube
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
Название
Категория
连接器
Серия
har-
bus
®
HM
Название
B25型
Элемент
母连接器
Описание контактов
弯式
Версия
Метод подключения
压接终端
Тип соединения
主板到子插件板
Число контактов
125
Содержимое упаковки
管
技术参数
Ряды контактов
7
Шаг контактов (сторона подключения)
2 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2 mm
Номинальный ток
1 A
Скорость передачи данных
≤ 2,500 Mbit/s
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 93.75 N
Усилие расстыковки
≥ 18.75 N
Уровень исполнения
1
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.75 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.4 mm
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
米色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
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
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
20 g
Страна изготовления
德国
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140121928
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found