配套产品
配套产品
Combinables
71
Tools
4
饰品
8
型号: 09 18 516 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 16
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 516 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 16P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
71
Tools
4
Accessories
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria SEK
  • Element Złącze żeńskie
  • Specyfikacje Zamknięte przejście taśmowe
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 16
  • Szczegóły
    dla płaskiego przewodu IDC o rastrze 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 32 N
  • Siła wycofania ≤ 32 N
  • Klasa właściwości
    2
    zgodnie z IEC 60603-13
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Żywica termoplastyczna (PBT)
  • Kolor (wkład) Szary
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Au na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F3/I3
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,66 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140028906
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415