配套产品
配套产品
Combinables
66
Tools
4
饰品
8
型号: 09 18 526 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 26P PL2
SEK-18 SV FE TYPA ANS 26P PL2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
封闭端盖
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2.5 A
热塑树脂(PBT)
灰色
插针: 26
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-13 标准
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 18 526 6804
SEK-18 SV FE TYPA ANS 26P PL2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
66
Tools
4
饰品
8
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия SEK
  • Элемент 母连接器
  • Спецификация 封闭端盖
Версия
  • Метод подключения 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Тип соединения PCB至电缆
  • Число контактов 26
  • Подробные данные
    用于 IDC 扁平电缆 1.27mm(0.050ʺ)间距
    AWG 28/7 - AWG 26/7
技术参数
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • Номинальный ток ‌ 2.5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 52 N
  • Усилие расстыковки ≤ 52 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-13 标准
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑树脂(PBT)
  • 颜色(插芯) 灰色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3.99 g
  • Страна изготовления 罗马尼亚
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140031227
  • eCl@ss 27460202 电缆连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415