登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
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
5
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
09 67 015 4755
型号: 09 67 015 4755
розетка прям. 15
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
白
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 67 015 4755
розетка прям. 15
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
D-Sub
Название
Standard
Элемент
Connector
Описание контактов
Turned
Straight
Версия
Метод подключения
Wave soldering termination
Тип
Female
Размер
D-Sub 2
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Число контактов
15
Длина подключения
5.8 mm
Крепление печатной платы
Without board locks
Тип блокировки
Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
Расстояние между рядами
2.84 mm
Шаг контактов (сторона подключения)
2.74 mm
Высота фланца
6.5 mm
Номинальный ток
7.5 A
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 50 N
Усилие расстыковки
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Уровень исполнения
2
acc. to CECC 75301-802
Циклы стыковки
≥ 250
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Монтажная высота
5.4 mm
Hot plugging
No
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: steel, tin plated
Цвет (контактная вставка)
White
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Noble metal over Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
50
Вес нетто
8.2 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140090835
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Датский)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Английский)
PDF (Испанский)
PDF (Французский)
PDF (Итальянский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Польский)
PDF (Шведский)
PDF (Турецкий)
PDF (Трад. китайский)
PDF (Китайский упрощенный)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
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
PDF (Английский)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05