配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 67 037 4754
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 37
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 037 4754
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Standard
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 4
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Число контактов 37
  • Длина подключения 5.8 mm
  • Крепление печатной платы Without board locks
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
  • Расстояние между рядами 2.84 mm
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.76 mm
  • Высота фланца 6.5 mm
  • Номинальный ток ‌ 7.5 A
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 123 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Уровень исполнения 3
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Монтажная высота ‌ 5.4 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: steel, tin plated
  • Цвет (контактная вставка) White
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 25
  • Вес нетто 14.2 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140092945
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469