登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Мезонинное соединение
09 06 232 6835
型号: 09 06 232 6835
розетка пр.32к.-4.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Розетка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: 6 A
Контакты: 32
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодирование отверстий, Кодировка с потерей контактов, Кодирование кожуха
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 6835
розетка пр.32к.-4.5
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
DIN 41612
Название
Тип F
Элемент
Розетка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение методом пайки волной припоя
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Меззанин
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
32
Конфигурация контактов
Ряды z и b, позиции 2, 4, ... , 30, 32
Длина подключения
4,5 mm
Кодирование
Кодирование отверстий
Кодировка с потерей контактов
Кодирование кожуха
Крепление печатной платы
С крепежным фланцем
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
5,08 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
3,81 mm
5,08 mm
Номинальный ток
6 A
Номинальный ток
Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
Расстояние между проводниками
≥ 1,6 mm
Длина пути тока утечки
≥ 3 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 15 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 50 N
Усилие расстыковки
≤ 50 N
Уровень исполнения
2
В соответствии с IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1,55 kV (контакт-контакт)
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Нет
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
24,9 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140013308
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Чешский)
PDF (Немецкий)
PDF (Испанский)
PDF (Английский)
PDF (Датский)
PDF (Французский)
PDF (Венгерский)
PDF (Нидерландский)
PDF (Корейский)
PDF (Японский)
PDF (Итальянский)
PDF (Польский)
PDF (Румынский)
PDF (Русский)
PDF (Турецкий)
PDF (Шведский)
PDF (Китайский упрощенный)
PDF (Трад. китайский)
PDF
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Английский)
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Английский)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612