PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 248 6821
型号: 09 06 248 6821
DIN-Power F048FW-22,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 248 6821
DIN-Power F048FW-22,0C1-2
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
標識
類別
連接器
系列
DIN 41612
標識
F型
原件
母連接器
插針端子介紹
直式
版本
接線方式
绕接接线方式
連接方式
PCB至电缆
飞线
針數
48
插針佈局
z、d 和 b 排,位置 2、4……30、32
連接長度
22 mm
編碼
孔编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
技術參數
插針排
3
針間距(插拔端)
3.81 mm
5.08 mm
額定電流
6 A
額定電流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放電距離
≥ 1.6 mm
爬電距離
≥ 3 mm
絕緣阻抗
>10
12
Ω
接觸電阻
≤ 15 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 75 N
拔出力
≤ 75 N
性能等級
2
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次數
≥ 400
測試電壓U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
2.5 kV (接点-地)
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插蕊)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
顏色(插蕊)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插針)
铜合金
表面(插針)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
镍
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
R26
規格和認證
規格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鐵路分類
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商業數據
包裝尺寸
20
淨重
41.22 g
原產國
捷克
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140013803
eCl@ss
27,460,201.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612