Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
18
Accessories
1
Артикул: 09 02 264 6421
розетка пр, 64к
розетка пр, 64к

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение методом пайки волной припоя
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 64
Прямой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
Артикул: 09 02 264 6421
розетка пр, 64к
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
18
Accessories
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название Type B
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Wave soldering termination
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Число контактов 64
  • Конфигурация контактов Rows a and b, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Длина подключения 13 mm
  • Кодирование Coding with loss of contacts
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 60 N
  • Усилие расстыковки ≤ 40 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 12.7 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140003545
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare